Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Totallängd [mm] | 300 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Förpackning | 1 antal |
---|