Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 32 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 32 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Sensorhuvuddiameter [mm] | 4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 10 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Förpackning | 1 antal |
---|