Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Sensorhuvuddiameter [mm] | 6 |
Totallängd [mm] | 1500 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Förpackning | 1 antal |
---|