Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OGF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 12 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Vikt [g] | 0,061 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 5 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 10 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 20; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|