Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OGF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 15 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Vikt [g] | 0,055 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 25 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 20; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|