Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 96 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 96 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Sensorhuvuddiameter [mm] | 3 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 10 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Förpackning | 1 antal |
---|