Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 85 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 85 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Totallängd [mm] | 2500 |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Förpackning | 1 antal |
---|