Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 30 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 30 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 2300 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Förpackning | 1 antal |
---|