You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E20149

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E20123 Produktjämförelse: E20149 / E20123 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF
OKF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 40
OUF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 40
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud rak
Sensorhuvuddiameter [mm] 3
Längd fiberoptikhuvud [mm] 25
Totallängd [mm] 800
Min. böjradie [mm] 20
Material Adapter: PPE
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial Aluminium
Material fibermantel PVC
Anmärkning
Förpackning 1 antal