Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 96 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 96 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Vikt [g] | 0,063 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|