Anslutningsspänning [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|---|
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -15...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|