Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Överspänningsskydd | ja; (VDR) |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Vikt [g] | 50,802 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |