Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...105 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 299,371 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 47 |
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 12 m, PVC, grå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad |
---|