Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 2577,6 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 60 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm, skärmad; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten |
---|