Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 506,4 |
---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten |
---|