Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 26 |
---|---|
Mått [mm] | 20 x 20 x 54 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | rostfritt stål |
Förpackning | 1 antal |
---|
skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: rostfritt stål; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|