Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|