Anslutningsspänning [V] | < 250 AC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 25 |
---|---|
Mått [mm] | 35 x 20 x 30 |
Material | PBT |
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | PA |
Förpackning | 1 antal |
---|
skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA |
---|