You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E11334

Anslutningskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Anslutningskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: EVC270 Produktjämförelse: E11334 / EVC270 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • cruus
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklass IP 68
Mekaniska data
Material PUR
Gjuten-body material PUR
Material mutter Mässing, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm