Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 30 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Material | PUR | ||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||
För användning i släpkedja |
|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M16, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|