Speciella egenskaper | guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning per modul [A] | 2 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 6 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Material | PBT-GF20; Mässing förnicklad | ||||||||
Gjuten-body material | PBT-GF 20 / mässing, förnicklad | ||||||||
Antal portar i splitboxen | 8 | ||||||||
Anslutningstyp | M8 | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|