Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Material | PUR |
---|---|
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm |
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm |