Anslutningsspänning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mått [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU |
---|