Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Överspänningsskydd | ja; (VDR) |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |
Anslutning | kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart; 3 x 0,5 mm² |
---|
Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |