Utförande | med räfflad mutter, med ändstopp |
---|
Vikt [g] | 0,08 |
---|---|
Installationshänvisning | Rikta sensorn med aktiva ytan åt höger (se måttskiss) |
Mått [mm] | M22 x 1 |
Gängbeteckning | M22 x 1 |
Innerdiameter [mm] | 18 |
Material | Mässing belagd med vitbrons |
Förpackning | 1 antal |
---|