Anslutningsspänning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
---|