Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Material | PVC |
---|---|
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Anslutning | kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |