Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Överspänningsskydd | ja; (VDR) |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | PUR |
---|---|
Gjuten-body material | PUR |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PUR |
---|