Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -15...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Antal portar i splitboxen | 8 |
Anslutningstyp | M12 |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|