Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mått [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 14 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|