Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |