Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 11 |
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|