Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Överspänningsskydd | ja; (VDR) |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x ventiltyp B DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|