Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mått [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|