Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mått [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|