Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mått [mm] | 17 x 10 x 27 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | formgjuten zink |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink |
---|