Applikation | NAMUR |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 15 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blå, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|