Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|