Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 163 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 47 |
Material | PUR transparent |
Gjuten-body material | PUR, transparent |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR, transparent; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|