Applikation | NAMUR |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 15 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Material | TPU; PUR |
Gjuten-body material | TPU/PUR |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Anslutning | kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |