Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Material | TPU |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x Torson, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |
Anslutning | kabel: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |