Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | PUR |
---|---|
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 20 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
---|