Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mått [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Material | PBT |
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | ULTRAMID |
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 9 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M18, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: ULTRAMID; Kontakter: guldpläterad |
---|