Anslutningsspänning [V] | < 250 AC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 25 |
---|---|
Mått [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...0,75 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|