Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Omgivningstemperatur [°C] | -15...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Antal portar i splitboxen | 4 |
Anslutningstyp | M12 |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 25 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Anslutning | Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|