You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E10672

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 24 AC/DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 65
Mekaniska data
Material TPU
Gjuten-body material TPU
Material mutter Mässing, förnicklad
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad