You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E10644

Anslutningskabel hona

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Anslutningskabel hona

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: EVC002 Produktjämförelse: E10644 / EVC002 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 250 AC/DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Mått [mm] 15 x 15 x 47
Material PUR
Gjuten-body material PUR
Material mutter rostfritt stål (1.4305 / 303)
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)