Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Material | PA 6.6 |
Gjuten-body material | PA 6.6 |
Material mutter | Aluminium |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: Aluminium |
---|