Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | PA 6.6 |
---|---|
Gjuten-body material | PA 6.6 |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: formgjuten zink, förnicklad |
Anslutning | kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: formgjuten zink, förnicklad |