Anslutningsspänning [V] | < 50 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 20 x 20 x 60 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|